Philips TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 24°, Preto

ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK

Discontinued

Descrição do Produto

Track projector, D80 mm; L162 mm, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2800 lm, 21.5 W, 130 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 24°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 01265300
Código de encomenda completo: 872016901265300

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102246 pt_PT pdf 277.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102246_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102246_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK IES
Ficheiro Revit
ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK 910505102246 ZIP
Dialux
ULD File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK ULD
Relux
ROLF File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK LDT