Descrição do Produto
Track projector, D80 mm; L135 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 30°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C