Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 12°, Preto
ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK
Transferências populares
Descrição do Produto
Track projector, D80 mm; L135 mm, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 12°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified