Philips StoreFlow

StoreFlow: um novo conceito em iluminação de alto contraste para corredores

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Philips StoreFlow foi concebido para fornecer o efeito de luz ideal para iluminação de prateleiras ou de corredores, de modo a que as lojas de retalho possam criar um ambiente atraente na loja. O design orgânico e natural da luminária combina facilmente com o ambiente da loja, enquanto a ótica indireta PerfectAccent evita o encandeamento e oferece suporte a uma instalação de iluminação de elevada eficiência energética. A iluminação de prateleiras StoreFlow é fabricada com plásticos de base biológica e possibilita uma fácil manutenção de LED, controladores e óticas, resultando numa baixa pegada de carbono e cumprindo os requisitos de um produto circular. Esta iluminação de alto contraste está disponível com cabeça de foco único (ST761T), ideal para as áreas periféricas da loja, ou na versão de cabeça de foco duplo (ST762T), perfeita para iluminação de corredores.

Benefícios

  • Efeito de luz ideal para prateleiras e corredores: os produtos ao nível dos olhos destacam-se, enquanto o resto da prateleira é iluminado uniformemente, evitando luz desnecessária no chão

  • Evita que os clientes se distraiam, com ótica indireta PerfectAccent para reduzir o encandeamento

Características

  • Rotação de 340° e inclinação de +/- 15° (com indicação de ângulo) para direcionamento de luz perfeito e consistente

  • Versões de cabeça de foco único ou duplo para iluminar áreas periféricas da loja, bem como corredores gerais no centro da loja

Aplicações

  • Lojas de conveniência
  • Supermercados e hipermercados
  • Formatos de grandes revendedores

Aviso e segurança

  • A limpeza da óptica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor.

  • Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet StoreFlow pt_PT pdf 916.0 kB
Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-StoreFlow
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-StoreFlow
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB