Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Ótica assimétrica dupla, Preto

ST762T 39S/840 PSU BK

Descrição do Produto

Track flood (double), Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ótica assimétrica dupla, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 01167000
Código de encomenda completo: 872016901167000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102529 pt_PT pdf 319.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102529_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT