Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla, Branco
ST762T 39S/PW940 DIA WH
Descrição do Produto
Track flood (double), Alumínio, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 8600 lm, 64 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ótica assimétrica dupla, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 2 unidades
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle