Philips StoreFlow, Track flood (double), 45 W, 6400 lm, 6400 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla, Prata

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Descrição do Produto

Track flood (double), Alumínio, Prata, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 6400 lm, 6400 lm, 45 W, 141 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ótica assimétrica dupla, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 01165600
Código de encomenda completo: 872016901165600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102527 pt_PT pdf 432.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102527_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT