Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla, Preto
ST762T 27S/830 DIA BK
Descrição do Produto
Track flood (double), Alumínio, Preto, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ótica assimétrica dupla, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 2 unidades
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos