Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4800 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Abertura de feixe assimétrico, Preto
ST761T 49S/PW935 DIA BK
Descrição do Produto
Track flood (single), Alumínio, Preto, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 4800 lm, 38.5 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Abertura de feixe assimétrico, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle