Descrição do Produto
Track flood (single), Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 20 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Abertura de feixe assimétrico, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C