Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha