Descrição do Produto
Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C