Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, Preto

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 59098400
Código de encomenda completo: 872016959098400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104611 pt_PT pdf 323.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104611_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Ficheiro Revit
ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 910505104611 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB