Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Feixe largo, Branco

ST333T 39S/830 PSU WB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 59096000
Código de encomenda completo: 872016959096000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104609 pt_PT pdf 252.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104609_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104609_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 IES
Ficheiro Revit
ST333T 39S/830 PSU WB WH481 910505104609 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB