Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe médio, Branco

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104608
Código de encomenda completo: 872016959095300

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104608 pt_PT pdf 425.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104608_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104608_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 IES
Ficheiro Revit
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 910505104608 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB