Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 17.4 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C