Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Preto

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505104595
Código de encomenda completo: 872016959083000

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104595 pt_PT pdf 322.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104595_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST333TI - 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB