Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco

ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 910505104538
Código de encomenda completo: 872016959034200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104538 pt_PT pdf 345.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104538_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104538_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 IES
Ficheiro Revit
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 910505104538 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401 LDT