Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco
ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401
Transferências populares
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 2 unidades
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos