Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Cinzento
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402
Descrição do Produto
Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos