Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402
Descrição do Produto
Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle