Philips KeyLine, em superfície e suspensa, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH

Descrição do Produto

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 62453500
Código de encomenda completo: 871951462453500

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH txt 3.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868389 pt_PT pdf 505.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868389_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868389_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH IES
Ficheiro Revit
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH 910925868389 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH LDT