Descrição do Produto
L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Alumínio, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos