Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU

Descrição do Produto

L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Alumínio, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 62426900
Código de encomenda completo: 871951462426900

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU txt 3.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868362 pt_PT pdf 580.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868362_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868362_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU IES
Ficheiro Revit
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU 910925868362 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU LDT