Downlight de iluminação de emergência compatível com 3 horas de iluminação autónoma
A segurança é importante para os proprietários de edifícios e, portanto, ter iluminação de emergência adequada é uma grande preocupação para eles. O Downlight de emergência EM151B oferece uma solução simples para iluminação de emergência autónoma, totalmente em conformidade com os regulamentos europeus. A bateria de lítio (LiFePO4) possui muitas vantagens em relação aos produtos à base de níquel, como maior vida útil, melhor comportamento de descarga, produção mais sustentável e possibilidade de reciclagem. O produto inclui duas lentes intercambiáveis para ajustar o ângulo do feixe à aplicação.
Cumpre as normas europeias para luminárias de iluminação de emergência.
O tipo de bateria à base de lítio proporciona maior vida útil, baixa autodescarga e alta tolerância à temperatura.
Duas lentes óticas intercambiáveis; corredores e áreas abertas
Iluminação de emergência não mantida