Descrição do Produto
Recessed, D95 mm; H31 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Área aberta ou corredor ótico, Transparente, Tampa em policarbonato com estabilização UV, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 2 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão Pro