Portugal - Português

Philips Rebordo StoreFlux gen3, Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), 86 W, 12000 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Preto, IP20

GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Descrição do Produto

Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alumínio, Preto, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 12000 lm, 86 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 01227100
Código de encomenda completo: 872016901227100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
3 unidades
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102208 pt_PT pdf 366.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102208_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102208_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK LDT