Descrição do Produto
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alumínio, Preto, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos