Philips Rebordo StoreFlux gen3, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Feixe largo, Branco, IP20
GD622B 27S/830 PSU-E WB WH
Descrição do Produto
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 2 unidades
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos