Portugal - Português

Philips Rebordo StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco, IP20

GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH

Descrição do Produto

Gridlight, single spot head, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 01219600
Código de encomenda completo: 872016901219600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102199 pt_PT pdf 349.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102199_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102199_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH IES
Ficheiro Revit
GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH 910505102199 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH LDT