Philips Rebordo StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Branco, IP20

GD621B 27S/830 DIA-E WB WH

Descrição do Produto

Gridlight, single spot head, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação externa, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 01217200
Código de encomenda completo: 872016901217200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102197 pt_PT pdf 463.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102197_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102197_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH IES
Dialux
ULD File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH LDT