Portugal - Português

Philips Rebordo StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Feixe médio, Branco, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E MB WH

Descrição do Produto

Gridlight, single spot head, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Feixe médio, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 01213400
Código de encomenda completo: 872016901213400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102193 pt_PT pdf 349.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102193_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102193_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH IES
Ficheiro Revit
GD621B 17S/830 PSU-E MB WH 910505102193 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/830 PSU-E MB WH LDT