Philips Rebordo StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1650 lm, 2700 K, CRI>80, Feixe largo, Preto, IP20

GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK

Descrição do Produto

Gridlight, single spot head, Alumínio, Preto, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1650 lm, 11.8 W, 140 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<2, CRI>80, UGR19, Feixe largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 01212700
Código de encomenda completo: 872016901212700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102192 pt_PT pdf 352.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102192_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102192_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK IES
Dialux
ULD File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK LDT