Philips TrueSlim gen2
Luminária LED fina genuinamente sustentável para tetos lamelares
Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. TrueSlim gen2 é uma opção que atende aos requisitos de flexibilidade para integração em tetos, indicada para os tipos de teto Interalu e Haufe. Especificadores e integradores de teto precisam de luminárias que economizem energia e, ao mesmo tempo, forneçam o nível certo de luz para caber em uma dimensão específica de teto. Para além de estar em conformidade com o WELL Building Standard para iluminação, o TrueSlim gen2 tem classificação UGR<19, o que está em conformidade com todas as normas para escritórios (OC). Estas luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, temperaturas de cor e fluxos luminosos. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueSlim gen2 também são sustentáveis, com elevada eficiência, vida útil prolongada e opção de atualização para conectividade e controlo sem fios.
Benefícios
Integração perfeita nos tetos lamelares
Iluminação conforme com as normas de escritório
Características
Iluminação uniforme com excelente controlo do encandeamento (UGR<19)
Ótica otimizada para uma uniformidade ideal em espaços de escritório
Aplicações
Aviso e segurança
O produto é IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.