Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
Novo
Descrição do Produto
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Preto RAL 9004, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1700 lm, 13 W, 119 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Abertura de feixe 70°, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos