Portugal - Português

Philips TrueBlend encastrada

TrueBlend: A proposta baseia-se na flexibilidade, na escolha e no desempenho.

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Ao especificar a iluminação para aplicações de escritório de qualidade superior, os especificadores técnicos têm de lidar com uma grande variedade de requisitos e restrições relacionados com os tipos de tetos e as preferências do cliente/arquiteto. A Philips TrueBlend é uma gama de luminárias flexíveis que oferece ao arquiteto a possibilidade de escolher o aspeto e a sensação, a adaptação mecânica a muitos tipos de tetos diferentes e uma paleta de óticas à escolha. A Philips TrueBlend foi concebida em torno da flexibilidade e da escolha; a nossa nova gama para escritórios encastrados é perfeita para o seu teto não normalizado ou para o seu projeto de renovação em que as luminárias têm de se adaptar ao espaço das luminárias existentes. Uma grande variedade de ópticas, a melhor eficácia da sua classe, combinada com os nossos espectros de LED de bem-estar e a conetividade Interact, oferece uma escolha em termos de desempenho e aparência. O TrueBlend ajuda a poupar energia e proporciona o nível de luz correto. Não só está em conformidade com a norma WELL Building para luz, como também tem a classificação UGR<19, que está em conformidade com todas as normas de escritório (OC). Esta família de luminárias está disponível em diferentes comprimentos, potências luminosas, ópticas, cores de caixa, várias alturas de suporte e conectores. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueBlend oferecem uma eficácia de ponta e uma excelente qualidade de luz (CRI>90) com caraterísticas de atualização e possibilidade de reparação que prometem uma longa vida útil. Foram também concebidos para serem reciclados, o que os torna uma escolha verdadeiramente circular e ecológica. Assim, a TrueBlend é uma solução tudo-em-um com especificações de iluminação superiores combinadas com uma abordagem sustentável à iluminação de escritórios de elevado desempenho.

Benefícios

  • Concebido para melhorar o bem-estar das pessoas com uma elevada qualidade de luz.

  • A melhor eficácia da sua classe com especificações de iluminação superiores e de longa duração

Características

  • A melhor eficácia da sua classe, até 170 lm/W, apoia a conceção de edifícios ecológicos e os critérios de subsídios para poupança de energia.

  • Iluminação compatível com as normas para escritório com amplas opções ópticas como DLO, MLO e mini-cups.

Aplicações

  • Escritórios
  • Escolas
  • Retail

Aviso e segurança

  • O produto é IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueBlend encastrada pt_PT pdf 1.2 MB
Instruções de instalação
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueBlend encastrada
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-TrueBlend encastrada
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB
Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB
Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB