Portugal - Português

Philips TrueBlend encastrada, 29 W, 1200x100 mm, B40, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40

Descrição do Produto

1200x100 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 40 mm - Para perfis T/Omega, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 2800 lm, 29 W, 97 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Óptica de micro-lentes, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 62165700
Código de encomenda completo: 872016962165700

Especificações

Código da família das lâmpadas
28S [LED module, system flux 2800 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 txt 6.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103941 pt_PT pdf 299.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103941_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103941_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 IES
Ficheiro Revit
RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 910505103941 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB