Portugal - Português

Philips TrueBlend encastrada, 28 W, 1722X150 mm, B30, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30

Descrição do Produto

1722X150 mm, Bandraster ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 30 mm - Para perfis C/U, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, GST18/3 Wieland/Adels para rede elétrica + BST14/2 Wieland para DALI, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 63381000
Código de encomenda completo: 872016963381000

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 txt 6.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505105918 pt_PT pdf 306.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505105918_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505105918_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 IES
Ficheiro Revit
RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 910505105918 ZIP
Dialux
ULD File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB