Portugal - Português

Philips TrueBlend encastrada, UltraEfficient, 23.1 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30

Descrição do Produto

1200X300 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 30 mm - Para perfis C/U, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SC200, 4200 lm, 23.1 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 63378000
Código de encomenda completo: 872016963378000

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 txt 6.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505105915 pt_PT pdf 590.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505105915_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505105915_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 IES
Ficheiro Revit
RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 910505105915 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB