Descrição do Produto
1200X300 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 30 mm - Para perfis C/U, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 2800 lm, 15.4 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC