Descrição do Produto
1722X185 mm, Bandraster ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte de montagem - altura fixa 30 mm - Para perfis C/U, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 3600 lm, 19.8 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Ótica de lente difusa, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, GST18/3 Wieland/Adels para rede elétrica + BST14/2 Wieland para DALI, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC