Portugal - Português

Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 – a combinação perfeita entre um desempenho sustentável e o retorno do investimento

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

No que respeita à iluminação de um espaço de escritório com luminárias LED, as pessoas estão geralmente dispostas a investir na sustentabilidade, desde que haja retorno do investimento. Ao mesmo tempo, o sistema deverá respeitar as normas de iluminação de escritórios para assegurar um ambiente de trabalho confortável. A PowerBalance RC360 oferece, por um lado, a combinação ideal entre um desempenho sustentável e o retorno do investimento e, por outro, a conformidade com as normas de escritório relevantes. Reduz para menos de metade os custos de energia em comparação com uma solução T5 e a fonte de luz tem uma duração superior. Isto resulta em custos operacionais significativamente inferiores, garantindo um retorno do investimento que satisfaz as exigências do mercado específico. A arquitetura da PowerBalance RC360 permite uma gama de luminárias modulares e semimodulares altamente versáteis. Estas luminárias podem ser facilmente montadas em tetos com barras T expostas ou ocultas, bem como em tetos de estuque e em tetos suspensos (bandraster).

Benefícios

  • Proporciona poupanças substanciais nos custos de funcionamento em comparação com as T5

  • Em conformidade total com as normas relevantes para escritórios

Características

  • Tecnologia ótica/LED de última geração:

  • Eficiência elevada: 115 lm/W

Aplicações

  • Iluminação geral para edifícios de escritórios
  • Iluminação geral para edificios de cuidados de saúde
  • Iluminação geral para aplicações educativas

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B pt_PT pdf 325.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Plug-ins de software

Family-IES-PowerBalance RC360B
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB