Portugal - Português

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3

Descrição do Produto

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SNS210, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 63329200
Código de encomenda completo: 872016963329200

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Lighting for wellbeing
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 txt 5.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505105869 pt_PT pdf 798.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505105869_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505105869_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 IES
Ficheiro Revit
RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 910505105869 ZIP
Dialux
ULD File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 LDT