Philips Ledinaire panel EcoSet

Desempenho fiável. Todos os dias.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O painel Ledinaire EcoSet (RC075) da Philips apresenta uma solução sem fios plug-and-play exclusiva. Este painel de iluminação LED oferece uma forma fácil de obter mais poupanças de energia e permite iluminação automatizada simples em escritórios ou escolas. A nossa inovação mais recente permite que os nossos painéis de iluminação LED funcionem com um sensor PIR externo alimentado por CA para detetar movimentos e a luz natural. Estes sensores de iluminação externos adicionais acionam a regulação automática da luminária. A configuração é simples com o controlo remoto, para que as suas luzes fiquem rapidamente prontas. Utilize níveis de regulação predefinidos ou configure-os facilmente através dos comutadores DIP integrados. Está disponível um interruptor de parede opcional como acessório para controlo manual, caso precise dele!

Benefícios

  • Elevadas poupanças de energia

  • Boa qualidade e fácil de utilizar

Características

  • Fluxo: 3400 lm, 4000 K

  • Eficácia: 120 lm/W

Aplicações

  • Escritórios
  • Escolas
  • Edifícios municipais

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet pt_PT pdf 343.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB
Vídeo
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Vários elementos, - Software Plugins