Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Descrição do Produto

600x600 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver sem fios para EcoSet (integrado), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abertura de feixe 90°, Diamante, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 51721999
Código de encomenda completo: 872016951721999

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401877685 pt_PT pdf 1.8 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401877685_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB