Philips Ledinaire Painel G3

Philips Ledinaire Painel G3

Produtos

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51654099
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
51656499
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51659599

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A gama Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) inclui uma seleção de populares luminárias LED prontas a utilizar que oferecem a elevada qualidade da Philips a um preço competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e económicas, esta última geração de painéis de LED Ledinaire de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm e 600 x 1200 mm foi concebida para proporcionar uma iluminação difusa e confortável numa vasta gama de aplicações de iluminação geral. A nossa gama de painéis de iluminação Ledinaire está também disponível com acessórios para instalação fácil em diferentes tipos de tetos—tudo o que precisa.

Benefícios

  • Permite mudar facilmente luminárias convencionais

  • Poupança direta de 40%

Características

  • Luminária encastrada com tecnologia LED da familia Ledinaire, superfície uniforme de luz

  • Materiais: corpo de aço e difusor de plástico

Aplicações

  • Iluminação geral
  • Corredores
  • Salas de espera
  • Hospitais
  • Entradas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Ledinaire Painel G3 pt_PT pdf 1.5 MB
Instruções de instalação
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Instruções de instalação
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Ledinaire Painel G3
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Ledinaire Painel G3
Vários elementos, - Software Plugins