Philips Ledinaire Painel G3, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abertura de feixe 90°, Diamante, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2×0,75 mm², Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 51651999
Código de encomenda completo: 872016951651999

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401875185 pt_PT pdf 1.1 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401875185_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401875185_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW ldt 1.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC CFW 911401875185 pdf 626.6 kB