Descrição do Produto
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco RAL 9003, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abertura de feixe 90°, Diamante, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos, SC | Cabo de segurança