Portugal - Português

Philips Ledinaire Painel G3, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco RAL 9003, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Abertura de feixe 120°, Opalino, Acrílico, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 51673199
Código de encomenda completo: 872016951673199

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401877385 pt_PT pdf 1.4 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401877385_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401877385_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 60x60 NOC SC 911401877385 pdf 624.3 kB