Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: alto desempenho, controle avançado

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
01464000
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO
01488600

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os escritórios procuram uma iluminação de elevado desempenho que melhore o desempenho, o conforto, o bem-estar e a sustentabilidade. É por isso que as soluções de "superfície de luz" que oferecem excelente qualidade de luz com grande funcionalidade e conectividade são tão procuradas. A Philips SlimBlend Gen2 é um exemplo disso – uma família completa de luminárias estreitas, concebidas para maior bem-estar e circularidade. As luminárias SlimBlend Gen2 oferecem eficácia de ponta e excelente qualidade de luz (CRI>90) com funcionalidades de atualização e capacidade de reparação que possibilitam uma longa vida útil. Também foram concebidas para serem recicláveis, tornando-as numa escolha ecológica verdadeiramente circular. Mas é a luz de elevada qualidade que faz com que as luminárias SlimBlend Gen2 realmente se destaquem. As óticas micro hexagonais (MXO - Micro Hexagonal Optics) oferecem conforto sem encandeamento e também infundem a luz homogénea com brilho, criando uma superfície de luz viva que realça os interiores e oferece total conformidade com as normas de escritório. SlimBlend Gen 2 é uma solução minimalista com especificações de iluminação superiores combinadas com a melhor conectividade da classe utilizando o Interact Pro - tudo com uma abordagem sustentável para iluminação de escritório de elevado desempenho.

Benefícios

  • Luminária LED de elevada eficiência com escolha de opções de montagem (encastrada, suspensa, montagem em superfície)

  • Confortável, antiencandeamento e conforme às normas de escritório

Características

  • A melhor eficácia da classe de até 140 lm/W suporta o design de edifício ecológico e os critérios de subsídio de poupança de energia

  • CRI 90 com opção de branco regulável

Aplicações

  • Escritórios
  • Cuidados de saúde
  • Educação

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 pt_PT pdf 1.3 MB
Instruções de instalação
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-SlimBlend Gen2
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB